AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP30 R124A1LD406CDYW

Référence:

AVENTICS-R124A1LD406CDYW

DP30-3/2NC-CNOM

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 30 mm, Commande manuelle sans crantage
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Équipement distributeur de baseDistributeur pilote sans bobine
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Sortie raccord d'air compriméCNOMO
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Indice de protection avec raccordIP65
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité54
Temps de mise en route typ.13.5 ms
Temps de déconnexion typ.9.1 ms
Matériau boîtiersIndustrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.02 kg
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C