AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP30 R124A5C1406CAYW

Référence:

AVENTICS-R124A5C1406CAYW


Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 30 mm, Commande manuelle à crantage
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Équipement distributeur de baseDistributeur pilote sans bobine
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméCNOMO
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Indice de protection avec raccordIP65
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Temps de mise en route typ.15 ms
Temps de déconnexion typ.8.5 ms
SecteurIndustrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.02 kg
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C