AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CD12 R412000219

Référence:

AVENTICS-R412000219

691,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD12-5/3PC-DO-024DC-I-G012-G012-EN175301

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/3, centre à double sortie
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Puissance absorbée CC2.1 W
Durée de mise en circuit1
Temps de mise en route typ.37 ms
Temps de déconnexion typ.97 ms
Matériau boîtiersAluminium, Industrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre