PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin rotatif, Série RCM-SH R412000394

Référence:

AVENTICS-R412000394

2 357,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RCM-25-180-SH-AP-00

Spécifications

Diamètre25 mm
Raccordement de l'air compriméM5
Piston magnétiqueAvec piston magnétique
Type de construction du module rotatifPiston double avec crémaillère
Easy2CombineCompatible
TailleRCM-25
Passage d'airAvec passage d'air
Nombre de passages d'air4
Couple théorique pour6 bar
Temps mini de pivotement0.6 s
Consommation d’air par rotation77.5 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée1160 N
Charge radiale de l'arbre700 N
Couple d’inertie de masse max. autorisé450 kg cm²
Couple théorique6.5 Nm
Répétabilité0.05 °
Amortissementhydraulique
Amortissementréglage fixe
Angle de rotation min.0 °
Angle de rotation max.180 °
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide5 °C