PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Capteur, Série SN6 R412000823

Référence:

AVENTICS-R412000823

Visualisez les caractéristiques
SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Spécifications

Montage indirect pour sérieTRB, ITS
Type de contactReed
Tension de service CC, mini21.6 V CC
Tension de service CC, maxi26.4 V CC
Tension de service CA, mini210 V CA
Tension de service CA, max.240 V CA
CertificatsATEX
Indice de protectionIP65
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Courant de commutation CC, max.0.1 A
Courant de commutation CA, max.0.1 A
Précision du point de commutation±0,1 mT
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageForme B Industrie
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Matériau boîtiersPolyétherimide (PEI)