AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø16, Série TU1-S-PUR R412004781

Référence:

AVENTICS-R412004781

13,79 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-016-0250-BK-0100

Spécifications

Ø extérieur16 mm
Rayon de courbure mini 20 °C65 mm
Epaisseur de la paroi2.5 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.129 kg
MatériauPolyester-polyuréthane