AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø8, Série TU1-F-PUR R412004994

Référence:

AVENTICS-R412004994

3,77 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-F-PUR-008-0125-RDTL-0025

Spécifications

Ø extérieur8 mm
Rayon de courbure mini 20 °C25 mm
Epaisseur de la paroi1.25 mm
CouleurRouge translucide
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
compatible avec l’industrie alimentairecompatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.031 kg
MatériauPolyéther-polyuréthane