PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série QR1-S-MIN Mini R412005269

Référence:

AVENTICS-R412005269

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
QR1-S-MIN-M006-DA03

Spécifications

Type de vissageRaccord droit à six pans creux
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Orifice GM6
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané
Orifice DØ 3
TypeQR1-S-MIN
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée25 Pcs.
Poids0.0042 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dentsAcier inoxydable
Matériau bague de desserragePolyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réceptionZinc coulé sous pression, Laiton
Matériau filetéLaiton