AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série QR1-DBS R412005458

Référence:

AVENTICS-R412005458

61,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
QR1-DBS-DA12

Spécifications

Orifice 1Ø 12
Orifice 2Ø 12
Sens d'étranglement1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 2875 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané
FluideAir comprimé
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.114 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau bague de desserragePolyamide
Matériau vis d'étranglementLaiton