PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Filtre hyperfin, Série AS2-FLC R412006036

Référence:

AVENTICS-R412006036

263,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-FLC-G014-PBP-HO-00,01

Spécifications

ComposantsFiltre hyperfin
RéservoirCuve PC avec capot de protection PA
OrificeG 1/4
Porosité du filtre0.01 µm
Débit nominal Qn350 l/min
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20101 : - : 2
Volume de cuve à filtre12 cm³
Élément de filtreremplaçable
Préfiltrage recommandé0.3 µm
Poids0.22 kg
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau capot de protectionPolyamide
Matériau cartouche de filtreFibre de verre borosilicate