PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série AS2-RGP R412006145

Référence:

AVENTICS-R412006145

209,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-RGP-G014-GAU-100

Spécifications

FonctionRégulateur de pression de précision
ComposantsRégulateur de pression de précision
ManomètreAvec manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn2200 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Type de fermeturepour cadenas
Consommation d'air propre qv maxi.2.6 l/min
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.32 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression