PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Reservoir, Series AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006338

Référence:

AVENTICS-R412006338

50,86 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-CLS-X000-PBP-HO

Spécifications

ComposantsRéservoir
RéservoirCuve PC avec capot de protection PA
Volume de cuve à filtre28 cm³
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
Capot de protectionAvec capot de protection
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Poids0.077 kg
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau capot de protectionPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)