PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série AS3-FRE R412007237

Référence:

AVENTICS-R412007237

317,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS3-FRE-G012-GAU-160-PBP-AO-05.00

Spécifications

ComposantsFiltre régulateur de pression
RéservoirCuve PC avec capot de protection PA
OrificeG 1/2
Débit nominal Qn5100 l/min
Porosité du filtre5 µm
PurgeEntièrement automatique, ouvert sans pression
ManomètreAvec manomètre
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.16 bar
Type de fermeturepour cadenas
Type de constructionEn 1 partie
Type de constructionmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Position de montageVertical
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Élément de filtreremplaçable
Volume de cuve à filtre49 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.658 kg