PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV R412007269

Référence:

AVENTICS-R412007269

326,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
AS3-SOV-G012-024

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn4500 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
ComposantsDistributeur 3/2
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Équipement distributeur de baseDistributeur de base avec distributeur pilote
Type de constructionDistributeur à clapet
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.25 µm
Raccord d'air comprimé échappementG 1/2
Débit nominal Qn 1 vers 24500 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 33200 l/min
Tension de service24 V CC
Puissance absorbée CC2 W
Raccord électrique norméISO 15217
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Raccordement électrique 1, typeConnecteur