AVENTICS™ Vanne de mise en pression, commande pneumatique, Série AS3-SSV R412007311

Référence:

AVENTICS-R412007311

Visualisez les caractéristiques
AS3-SSV-G038-FIA-PNE

Spécifications

Commandepneumatique
ComposantsVanne de mise en pression
Débit nominal Qn4400 l/min
Raccordement de l'air compriméG 3/8
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Type de raccordementRaccordement direct
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de constructionDistributeur à clapet
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.40 µm
Raccord d'air comprimé pilot échappementG 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 24400 l/min
Poids0.49 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avantPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression