AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø6, Série TU1-F-PUR R412007414

Référence:

AVENTICS-R412007414

3,77 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-F-PUR-006-0105-SR-0025

Spécifications

Ø extérieur6 mm
Rayon de courbure mini 20 °C15 mm
Epaisseur de la paroi1.05 mm
CouleurGris argent
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
compatible avec l’industrie alimentairecompatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.02 kg
MatériauPolyéther-polyuréthane