AVENTICS™ Silencieux, série SI1 R412007520

Référence:

AVENTICS-R412007520

8,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
D8

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméØ 8
Type de raccordement d’air compriméPrise femelle
Niveau de pression acoustique90 dB
Débit nominal Qn1366 l/min
Unité de livraison5 Pcs.
Poids0.002 kg
Matériau amortisseurPolyéthylène (PE)
Matériau filetéPolyéthylène (PE)