AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø10, Série TU1-S-PAM R412007632

Référence:

AVENTICS-R412007632

5,54 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-010-0100-GN-0100

Spécifications

Ø extérieur10 mm
Rayon de courbure mini 20 °C50 mm
Epaisseur de la paroi1 mm
CouleurVert
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C14 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.028 kg
MatériauPolyamide