PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Silencieux, série SI1 R412007715

Référence:

AVENTICS-R412007715

12,57 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
12MM

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméØ 12
Type de raccordement d’air compriméPrise femelle
Niveau de pression acoustique97 dB
Débit nominal Qn3870 l/min
Unité de livraison5 Pcs.
Poids0.007 kg
Matériau amortisseurPolyéthylène (PE)
Matériau filetéPolyéthylène (PE)