AVENTICS™ Accouplement compensateur angulaire PM5, série CM2 R412007729

Référence:

AVENTICS-R412007729

770,48 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM2-PM5-M042-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sérieITS
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Taille du filetageM42x2
Poids8.76 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé