AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SAS-ADJ R412007871

Référence:

AVENTICS-R412007871

31,86 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PG1-ROB-G014-ADJ-D50-PTFE-P0-10

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière, Avec affichage réglable de la zone de travail
NormalisationEN 837-1
Classe de qualité2,5
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Diamètre nominal50 mm
Valeur à l'échelle0.2
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.8 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planNoir
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Blanc
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Gris
Couleur de l’affichage de la zone de travailRouge, Vert
Couleur aiguilleBlanc
Poids0.1 kg
Matériau boîtiersPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regardPolystyrène