AVENTICS™ Silencieux AVENTICS série SI1 R412007876

Référence:

AVENTICS-R412007876

20,08 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G012

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Débit nominal Qn1343 l/min
Unité de livraison2 Pcs.
Matériau amortisseurBronze fritté
Matériau filetéLaiton