AVENTICS™ Filtre, Série AS5-FLS R412009005

Référence:

AVENTICS-R412009005

Visualisez les caractéristiques
AS5-FLS-G034-PBP-AC-40,00

Spécifications

ComposantsFiltre
RéservoirCuve PC avec capot de protection PA
OrificeG 3/4
Porosité du filtre40 µm
Débit nominal Qn7800 l/min
PurgeEntièrement automatique, fermé sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20107 : 7 : -
Volume de cuve à filtre87 cm³
Élément de filtreremplaçable
Poids0.769 kg
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau capot de protectionPolyamide
Matériau cartouche de filtreBronze fritté