AVENTICS™ Filtre, Série AS5-FLS R412009007
Référence:
Spécifications
| Composants | Filtre |
| Réservoir | Cuve en métal avec fenêtre |
| Orifice | G 3/4 |
| Porosité du filtre | 5 µm |
| Débit nominal Qn | 7800 l/min |
| Purge | Entièrement automatique, ouvert sans pression |
| Pression de service min. | 1.5 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Volume de cuve à filtre | 87 cm³ |
| Élément de filtre | remplaçable |
| Poids | 1.26 kg |
| Fenêtre | avec fenêtre |
| Position de montage | Vertical |
| Type de construction | montage en batterie possible |
| Matériau boîtiers | Polyamide |
| Matériau plaque frontale | Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Matériau douille filetée | Zinc coulé sous pression |
| Matériau réservoir | Zinc coulé sous pression |
| Matériau cartouche de filtre | Polyéthylène (PE) |