PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série AS5-FRE R412009221

Référence:

AVENTICS-R412009221

570,71 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-HO-40.00

Spécifications

RemarquePorosité du filtre : 40 µm
ComposantsFiltre régulateur de pression
RéservoirCuve PC avec capot de protection PA
OrificeG 1
Débit nominal Qn14000 l/min
Porosité du filtre40 µm
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
ManomètreSans manomètre
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Type de fermeturepour cadenas
Type de constructionEn 1 partie
Type de constructionmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Position de montageVertical
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Max. Consommation d'air propre1.5 l/min
Élément de filtreremplaçable
Volume de cuve à filtre87 cm³
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20107 : 7 : -