AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP R412009553

Référence:

AVENTICS-R412009553

40,37 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Spécifications

BlindageEN 175301-803, forme C, non blindé
Avec LEDJaune
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.90 °C
Courant max.1.5 A
Indice de protectionIP67
Circuit de protectionVaristance
Tension de service des équipements24 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageEN 175301-803, forme C
Raccordement électrique 1, nombre de pôles2+E
Sortie de câbleCoudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Raccordement électrique 2, codageCodage A
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Couple de serrage de la vis de fixation0.4 Nm
Matériau boîtiersPolyuréthane (PUR)
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Seal materialNitrile butadiene rubber