AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø8, Série TU1-S-PAM R412009919

Référence:

AVENTICS-R412009919

4,03 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-008-0080-BU-0050

Spécifications

Ø extérieur8 mm
Rayon de courbure mini 20 °C40 mm
Epaisseur de la paroi0.8 mm
CouleurBleu
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C12 bar
Unité de livraison50 m
Poids au mètre0.019 kg
MatériauPolyamide