AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø10, Série TU1-S-PAM R412009922
Référence:
Spécifications
| Ø extérieur | 10 mm |
| Rayon de courbure mini 20 °C | 50 mm |
| Epaisseur de la paroi | 1 mm |
| Couleur | Bleu |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service max. à 20°C | 14 bar |
| Unité de livraison | 50 m |
| Poids au mètre | 0.028 kg |
| Matériau | Polyamide |