AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø14, Série TU1-S-PAM R412009928

Référence:

AVENTICS-R412009928

10,74 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-014-0125-BU-0050-BK-FO

Spécifications

Ø extérieur14 mm
Rayon de courbure mini 20 °C90 mm
Epaisseur de la paroi1.25 mm
CouleurBleu
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C11 bar
Unité de livraison50 m
Poids au mètre0.052 kg
MatériauPolyamide