AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø12, Série TU1-S-PAM R412009941

Référence:

AVENTICS-R412009941

9,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-012-0110-TR-0050

Spécifications

Ø extérieur12 mm
Rayon de courbure mini 20 °C60 mm
Epaisseur de la paroi1.1 mm
CouleurNaturel
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C11 bar
Unité de livraison50 m
Poids au mètre0.039 kg
MatériauPolyamide