AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø4, Série TU1-S-PAM R412009943

Référence:

AVENTICS-R412009943

1,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-004-0050-SR-0100

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C20 mm
Epaisseur de la paroi0.5 mm
CouleurGris argent
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C15 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.006 kg
MatériauPolyamide