AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø6, Série TU1-S-PUR R412009987

Référence:

AVENTICS-R412009987

3,12 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-006-0105-BK-0050

Spécifications

Ø extérieur6 mm
Rayon de courbure mini 20 °C18 mm
Epaisseur de la paroi1.05 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison50 m
Poids au mètre0.02 kg
MatériauPolyester-polyuréthane