AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-GLY R412010134

Référence:

AVENTICS-R412010134

80,68 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PG1-ROB-G014-GLY-D63-P0-16

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière, Avec bain de glycérine
NormalisationEN 837-1
Classe de qualité1,6
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Diamètre nominal63 mm
Valeur à l'échelle0.5
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.12 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.16 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Noir
Couleur aiguilleNoir
Poids0.26 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable
Matériau verre de regardPolystyrène
Matériau filetéLaiton