PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010308

Référence:

AVENTICS-R412010308

169,44 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
SA1-MC-M020-013-MS-N

Spécifications

TypeSA1-MC
Filet de fixationM20x1,5
Course13 mm
Energie absorbée/course max.65 Nm
Energie absorbée/heure max.52000 Nm
AmortissementAutocompensateur
FluideHuile
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Masse effective me mini.20 kg
Masse effective me maxi.160 kg
Tension du ressort de rappel min.12 N
Tension du ressort de rappel max.23 N
Type de fixationContre-écrou
Poids0.15 kg
Matériau tube du vérinAcier, chromé
Matériau tige de pistonAcier inoxydable
Matériau contre-écrouAcier, chromé
Matériau racleurPolyuréthane (PUR)