PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010311

Référence:

AVENTICS-R412010311

252,95 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SA1-MC-M025-025-MS-N

Spécifications

TypeSA1-MC
Filet de fixationM25x1,5
Course25 mm
Energie absorbée/course max.220 Nm
Energie absorbée/heure max.105600 Nm
AmortissementAutocompensateur
FluideHuile
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Masse effective me mini.440 kg
Masse effective me maxi.2050 kg
Tension du ressort de rappel min.15 N
Tension du ressort de rappel max.31 N
Type de fixationContre-écrou
Poids0.29 kg
Matériau tube du vérinAcier, chromé
Matériau tige de pistonAcier inoxydable
Matériau contre-écrouAcier, chromé
Matériau racleurPolyuréthane (PUR)