AVENTICS™ Transfert sans contact, Série NCT-AL R412010375

Référence:

AVENTICS-R412010375

276,94 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NCT-60-AL

Spécifications

Raccordement de l'air compriméG 1/8
Puissance de levage à 5 bar13 N
Diamètre60 mm
Type de constructionPrincipe de Bernoulli
Consommation d’air à 5 bar150 l/min
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi6 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Taille de particule max.40 µm
Matériau boîtiersAluminium
Matériau butéeMatériau haute température HT1
Matériau buseAcier inoxydable
Matériau bouchon à visserLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Poids0.1195 kg