AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série PR2-RGP R412010480

Référence:

AVENTICS-R412010480

306,67 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-4,00)

Spécifications

FonctionRégulateur de pression de précision
ComposantsRégulateur de pression de précision
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn380 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.4 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Commandemécanique
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Consommation d'air propre qv maxi.2.5 l/min
FluideAir comprimé
Préfiltrage recommandé5 µm
Poids0.24 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)