AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série PR2-RGP R412010481
Référence:
Spécifications
| Fonction | Régulateur de pression de précision |
| Composants | Régulateur de pression de précision |
| Position de montage | Indifférent |
| Type de régulateur | Régulateur de pression à membrane |
| Orifice | G 1/4 |
| Débit nominal Qn | 380 l/min |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.1 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 8 bar |
| Pression de service min. | 0.5 bar |
| Pression de service maxi | 12 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Commande | mécanique |
| Fonction régulateur | avec échappement secondaire |
| Alimentation en pression | Simple, unilatéral |
| Consommation d'air propre qv maxi. | 2.5 l/min |
| Fluide | Air comprimé |
| Préfiltrage recommandé | 5 µm |
| Poids | 0.24 kg |
| Matériau boîtiers | Polyamide |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |