PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série AS1-RGS-...-DS R412010558

Référence:

AVENTICS-R412010558

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
AS1-RGS-G014-GAN-010-DS

Spécifications

Remarquenon verrouillable, Avec alimentation en pression continue, Sans manomètre
FonctionRégulateur de pression standard
ComposantsRégulateur de pression avec alimentation en pression continue
ManomètreSans manomètre
Position de montageIndifférent
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn1000 l/min
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.1 bar
Pression de service min.0.1 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Alimentation en air comprimégauche
CommandeManuelle
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Type de régulateurmontage en batterie possible
Alimentation en pressionbilatéral
Type de fermeturenon verrouillable
Avec alimentation en pression continueAvec alimentation en pression continue
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé40 mm
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.206 kg
Matériau boîtiersPolyamide