Référence:
Spécifications
| Remarque | non verrouillable, Avec alimentation en pression continue, Sans manomètre |
| Fonction | Régulateur de pression standard |
| Composants | Régulateur de pression avec alimentation en pression continue |
| Manomètre | Sans manomètre |
| Position de montage | Indifférent |
| Type de régulateur | Régulateur de pression à membrane |
| Orifice | G 1/4 |
| Débit nominal Qn | 1000 l/min |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.1 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 1 bar |
| Pression de service min. | 0.1 bar |
| Pression de service maxi | 12 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Alimentation en air comprimé | droite |
| Commande | Manuelle |
| Fonction régulateur | avec échappement secondaire |
| Type de régulateur | montage en batterie possible |
| Alimentation en pression | bilatéral |
| Type de fermeture | non verrouillable |
| Avec alimentation en pression continue | Avec alimentation en pression continue |
| Ø max. du manomètre à l'état verrouillé | 40 mm |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres |
| Poids | 0.206 kg |
| Matériau boîtiers | Polyamide |