AVENTICS™ Éjecteur compact, Série ECD-SV R412010609

Référence:

AVENTICS-R412010609

823,42 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ECD-SV-EC-15-NO

Spécifications

Commandeélectrique
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
Avec silencieuxAvec silencieux
Ø Buses1.5 mm
VacuostatÉlectronique
AccessoiresAvec clapet anti-retour
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi6 bar
Pression de service p. opt.4 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Capacité d’aspi⌙ration maxi.64.3 l/min
Consommation d'air avec p. opt.98.9 l/min
Vide maxi avec p.opt81.5 %
Niveau de pression acoustique aspiré68 dB
Niveau de pression acoustique aspirant79 dB
Sécurité anti-surpression (maxi)5 bar
Avec dispositif automatique d'économie d'airAvec dispositif automatique d'économie d'air
Distributeur d'éjectionDistributeur d'éjection