AVENTICS™ Régulateur de pression, Série AS1-RGS-...-E11 R412010648
Référence:
AVENTICS-R412010648
288,09 $US
Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
AS1-RGS-G014-GAN-100-E11
Spécifications
Remarque
La fermeture E11 est fournie sans clé (clé R961403407, voir Accessoires)., Le raccord pour manomètre arrière du régulateur de pression est obturé par un bouchon d’obturation, tandis que le raccord avant est ouvert. En fonction de l’application du client, un second bouchon d’obturation peut être nécessaire. A commander séparément (voir accessoires).
Composants
Régulateur de pression
Manomètre
Sans manomètre
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Orifice
G 1/4
Débit nominal Qn
1000 l/min
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Alimentation en air comprimé
gauche
Commande
Manuelle
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Type de régulateur
montage en batterie possible
Type de fermeture
Fermeture E11, sans clé
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé
40 mm
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Poids
0.206 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing.
Centre de préférences de la confidentialité
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de fonctionnalité
Cookies strictement nécessaires
Cookies de performance
Cookies pour une publicité ciblée
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Plus d’informations
Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.
Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies pour une publicité ciblée
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.