PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série AS1-FRE-...-E11 R412010650

Référence:

AVENTICS-R412010650

459,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

Spécifications

RemarqueLa fermeture E11 est fournie sans clé (clé R961403407, voir Accessoires)., Le raccord pour manomètre arrière du régulateur de pression est obturé par un bouchon d’obturation, tandis que le raccord avant est ouvert. En fonction de l’application du client, un second bouchon d’obturation peut être nécessaire. A commander séparément (voir accessoires).
ComposantsFiltre régulateur de pression
RéservoirCuve PC sans capot de protection
OrificeG 1/4
Débit nominal Qn1000 l/min
Porosité du filtre5 µm
PurgeEntièrement automatique, fermé sans pression
ManomètreSans manomètre
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Alimentation en air comprimégauche
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Type de fermetureFermeture E11, sans clé
Type de constructionEn 1 partie
Type de constructionmontage en batterie possible
Alimentation en pressionSimple, unilatéral
Position de montageVertical
Type de régulateurRégulateur de pression à membrane
Fonction régulateuravec échappement secondaire
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé40 mm
Élément de filtreremplaçable
Volume de cuve à filtre16 cm³