AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SFB R412010679

Référence:

AVENTICS-R412010679

165,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PG1-ROB-G018-SFB-D50-P0-12-SG

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière
NormalisationEN 837-1
Classe de qualité2,5
Indice de protection selon EN 60529IP54
Raccordement de l'air compriméR 1/8
Diamètre nominal50 mm
Valeur à l'échelle0.2
flècheAcier inoxydable
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.10 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.12 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Gris
Couleur aiguilleNoir
Poids0.091 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable