PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS1-SSU R412010682

Référence:

AVENTICS-R412010682

446,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS1-SSU-G014-024-M12

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn1300 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
Type de raccordementRaccordement direct
ComposantsDistributeur 3/2, Vanne de mise en pression
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Équipement distributeur de baseDistributeur de base avec distributeur pilote
Type de constructionDistributeur à clapet
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.25 µm
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Alimentation en air comprimégauche
Débit nominal Qn 1 vers 21300 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3380 l/min
Tension de service24 V CC
Puissance absorbée CC2 W
Durée de mise en circuit100 %
Indice de protection avec raccordIP65