PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Séparateur de condensation, Série MU1 R412010689

Référence:

AVENTICS-R412010689

177,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
MU1-COS-G012-PBP-AO

Spécifications

ComposantsSéparateur de condensation
Position de montageVertical
Volume de cuve à filtre49 cm³
PurgeEntièrement automatique, ouvert sans pression
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Poids0.185 kg
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau capot de protectionPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène