PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Bouchon à visser avec joint torique, Série FPT R412010746

Référence:

AVENTICS-R412010746

4,94 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
FPT-S-RBA-G012

Spécifications

Type de raccordement d’air compriméFiletage
Orifice GG 1/2
TypeFPT-S-RBA
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée25 Pcs.
MatériauLaiton, nickelé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène