PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide, Série 573 R412010751

Référence:

AVENTICS-R412010751

117,13 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ZZ99-G034-G034

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Entrée raccord d'air compriméG 3/4
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 3/4
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Raccordement 3 (échappement)G 3/4
Type de raccordement d’air comprimé 3Taraudage
Débit nominal Qn 1 vers 22500 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 39800 l/min
Pression de service min.0.8 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-18 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-18 °C
Température max. du fluide70 °C
Poids0.45 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsPolyuréthane (PUR)