AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412011245

Référence:

AVENTICS-R412011245

156,07 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-MP-FS-DSUB-25-5000-PVC-OW-25

Spécifications

CâbleAvec câble
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageD-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 25 pôles
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 25 pôles
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP65
Température ambiante min.-5 °C
Température ambiante max.50 °C
Courant max.3 A
Section du conducteur0.34 mm²
Câble-Ø11.2 mm
Poids1.06 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)
Material cable sheathPolyvinyl chloride