PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412011252

Référence:

AVENTICS-R412011252

208,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PUR-OW-25

Spécifications

CâbleAvec câble
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageD-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 25 pôles
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 25 pôles
Blindagenon blindé
Longueur câble L3 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câblesAdapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP65
Température ambiante min.-5 °C
Température ambiante max.50 °C
Courant max.3 A
Section du conducteur0.34 mm²
Câble-Ø12 mm
Poids0.8 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)
Material cable sheathPolyurethane